1910.120 - Echere de fixare pe mese
sudate semi-finisate

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
400 mm
s +1 [mm]:
121 mm
Cod produs.:
1910.120
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • l1: 400 mm
  • l2: 400 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • h: 475 mm
  • h1: 425 mm
  • s +1: 121 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Greutate: 148 kg
Echere de fixare pe mese

Material

  • Oţel, sudat

Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1910.120
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.