Echere de fi­xare pe mese semi-finisate

EH 1906.

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

b1 x l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
s +1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Cod produs.:
1906.210
CAD
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • Fontă gri GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Numărul găurilor de fixare n: 4
  • Greutate: 150 kg
show article view
Echere de fixare pe mese
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Cod produs.:
1906.310
CAD
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • Fontă gri GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Numărul găurilor de fixare n: 4
  • Greutate: 173 kg
show article view
Echere de fixare pe mese
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
s +1 [mm]:
101 mm
Cod produs.:
1906.410
CAD
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • Fontă gri GG
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h1: 500 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 101 mm
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Numărul găurilor de fixare n: 6
  • Greutate: 284 kg
show article view
Echere de fixare pe mese
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
s +1 [mm]:
101 mm
Cod produs.:
1906.510
CAD
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • Fontă gri GG
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 101 mm
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Numărul găurilor de fixare n: 6
  • Greutate: 334 kg
show article view
Echere de fixare pe mese
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
s +1 [mm]:
131 mm
Cod produs.:
1906.610
CAD
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • Fontă gri GG
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 131 mm
  • y: 16 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • Numărul găurilor de fixare n: 6
  • Greutate: 455 kg
show article view
Echere de fixare pe mese
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Cod produs.:
1906.810
CAD
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • Fontă gri GG
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • a ±0,013: 300 mm
  • b2 ±0,2: 300 mm
  • l3 ±0,2: 100 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • s +1: 151 mm
  • y: 16 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • Numărul găurilor de fixare n: 8
  • Greutate: 805 kg
show article view
Echere de fixare pe mese

Material

  • Fontă gri GG

Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1906. Echere de fixare pe mese – semi-finisate
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.