1586.200 - Suporturi pentru profile de fixare

Ver­siune
fi­gura
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
varianta înaltă
fi­gura:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
1586.200
Documentatie
Suporturi pentru profile de fixare
  • varianta înaltă – figura 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Greutate: 72 g
Suporturi pentru profile de fixare

Material

  • Oţel pentru scule, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1586.200
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.