1586.080 - Limitatoare
cu filet de montaj

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet pentru montaj pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Cod produs.:
1586.080
Documentatie
Limitatoare
  • cu filet pentru montaj pe ambele fețe – figura 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Greutate: 379 g
Limitatoare

Material

Corp

  • Oţel pentru scule, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1586.080
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.