22060.0912 - Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
pentru şuruburi de presiune

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M12 mm
Cod produs.:
22060.0912
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 72 g
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)