Ac­ce­so­rii pen­tru: 22060. Şu­ru­buri de pre­siune cu he­xa­gon in­te­rior

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M3 mm
Cod produs.:
22060.0903
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M4 mm
Cod produs.:
22060.0904
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Greutate: 18 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M5 mm
Cod produs.:
22060.0905
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Greutate: 21 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M6 mm
Cod produs.:
22060.0906
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Greutate: 30 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M8 mm
Cod produs.:
22060.0908
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M10 mm
Cod produs.:
22060.0910
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 66 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M12 mm
Cod produs.:
22060.0912
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 72 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M16 mm
Cod produs.:
22060.0916
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Greutate: 144 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M20 mm
Cod produs.:
22060.0920
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Greutate: 162 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M24 mm
Cod produs.:
22070.0838
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Greutate: 258 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)