3556.260 - Pene de despicare
include geanta de transport din material plastic

Pana de despicat rotativă forjată, masivă permite un efect de despicare ridicat datorită rotaţiei optime de 20° şi face faţă şi la lemnul cu multe ramuri.

Placa de lovire este şlefuită şi prevăzută cu o întrerupere a marginii.

Adânciturile de apucare laterale asigură apucarea şi introducerea sigură în lemnul de despicat a penei, în ciuda greutăţii de 3.100 g.

Canelurile oblice împiedică sărirea înapoi a penei, chiar şi din lemnele îngheţate.

Pentru a putea găsi rapid şi în orice moment pana, aceasta este acoperită cu pulbere portocalie.

O cutie practică din plastic special permite transportul în siguranţă.

Poate fi utilizată optim împreună cu ciocanul despicat SIMPLEX (nr. art. 3007.160), barosul SIMPLEX (nr. art. 3007.081-141) şi alt produs Halder barosul forestier (nr. art. 3366.0S3-0S6).

Caracteristicile produsului:

  • Pană de despicat rotativă masivă, forjată, cu efect de despicare ridicat.
  • Greutate 3.100g.
  • Adâncituri de apucare în lateral pentru o apucare sigură.
  • Canelurile oblice împiedică sărirea înapoi, chiar şi din lemnele îngheţate.
  • Acoperită cu pulbere portocalie pentru găsirea rapidă.
  • Poate fi utilizată optim cu baroasele Halder şi ciocanul de despicat SIMPLEX.
  • Incl. cutie de transport din plastic.

Domeniul de aplicaţii

Pentru o simplă şi eficientă despicare a lemnului de 1 metru, avem combinaţia perfectă dintre un baros SIMPLEX şi o secure SIMPLEX.

 

Cea mai bună soluţie dase răsucşte cu 20° şi se utilizează împreună cu icul SIMPLEX şi barosul SIMPLEX, pana de despicare realizată din oţel tratat termic, forjat, placată cu teşitură, lama de tăiere este grunduităl, cu canelură de ghidare, caneluri diagonale forjate şi caneluri de prindere pe părţi.

Acest articol 3556.260 - Pene de despicare include geanta de transport din material plastic / () este o variantă a grupului de articole Pene de des­pi­care include geanta de transport din material plastic (EH 3556.)

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
Cod produs.:
3556.260
Pene de despicare
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • Greutate: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02

Material

  • Oţel tratat termic, forjat, suprafeţe lustruite şi muchiile prevăzute cu teşituri

Note

Introduceţi icul doar cu un ciocan cu capete moi şi inserţii din plastic. Lovirea oţel pe oţel poate duce la ciobire.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3556.260
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.