EH 3556.
Pana de despicat rotativă forjată, masivă permite un efect de despicare ridicat datorită rotaţiei optime de 20° şi face faţă şi la lemnul cu multe ramuri.
Placa de lovire este şlefuită şi prevăzută cu o întrerupere a marginii.
Adânciturile de apucare laterale asigură apucarea şi introducerea sigură în lemnul de despicat a penei, în ciuda greutăţii de 3.100 g.
Canelurile oblice împiedică sărirea înapoi a penei, chiar şi din lemnele îngheţate.
Pentru a putea găsi rapid şi în orice moment pana, aceasta este acoperită cu pulbere portocalie.
O cutie practică din plastic special permite transportul în siguranţă.
Poate fi utilizată optim împreună cu ciocanul despicat SIMPLEX (nr. art. 3007.160), barosul SIMPLEX (nr. art. 3007.081-141) şi alt produs Halder barosul forestier (nr. art. 3366.0S3-0S6).
Caracteristicile produsului:
Pentru o simplă şi eficientă despicare a lemnului de 1 metru, avem combinaţia perfectă dintre un baros SIMPLEX şi o secure SIMPLEX.
Cea mai bună soluţie dase răsucşte cu 20° şi se utilizează împreună cu icul SIMPLEX şi barosul SIMPLEX, pana de despicare realizată din oţel tratat termic, forjat, placată cu teşitură, lama de tăiere este grunduităl, cu canelură de ghidare, caneluri diagonale forjate şi caneluri de prindere pe părţi.
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Introduceţi icul doar cu un ciocan cu capete moi şi inserţii din plastic. Lovirea oţel pe oţel poate duce la ciobire.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.