3366.230 - Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
cu reducerea vibraţiilor, cu mâner ergonomic din lemn Hickory lăcuit şi inserţii rotunde

În comparaţie cu seria standard, această serie (3366.2) are pe o parte un cap de impact rotunjit. Acesta previne deteriorarea materialului sau imprimeurile datorită lipsei marginilor. Capetele oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative.

Capul tubular al ciocanelor SUPERCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.

Coada din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuită şi foarte stabilă are un efect de amortizare a vibraţiilor. Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită. O conexiune sigură a capului şi cozii este asigurată de o pană de aluminiu şi un ştift de siguranţă. Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu robotul. O conexiune sudată extrem de densă şi de înaltă calitate între placa de impact şi capul ciocanului împiedică ieşirea umpluturii cu aşchii chiar şi la solicitare maximă. Acoperirea cu pulbere rezistentă protejează împotriva coroziunii. Coada şi capetele sunt înlocuibile. Această variantă este disponibilă în următoarele mărimi D25mm, D30mm şi D40mm.

Caracteristicile produsului:

  • Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
  • Pe o parte este montat un cap de impact rotunjit
  • Evită deteriorările şi imprimeurile
  • Silenţios şi menajant cu articulaţiile.
  • Capete de nylon special cu rezistenţă maximă.
  • Sudat complet cu robotul.
  • Amortizare a vibraţiilor, coadă din lemn hickory cu formă ergonomică, foarte stabilă şi lăcuită.
  • Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită.
  • Coada şi capetele sunt înlocuibile.
  • Disponibile la D25mm, D30mm şi D40mm.

Domeniul de aplicaţii

Lucrări la instalaţiile sanitare, lucrări de împachetare şi îndoire

Acest articol 3366.230 - Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi cu reducerea vibraţiilor, cu mâner ergonomic din lemn Hickory lăcuit şi inserţii rotunde / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SU­PER­CRAFT cu ca­pete moi cu reducerea vibraţiilor, cu mâner ergonomic din lemn Hickory lăcuit şi inserţii rotunde (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Cod produs.:
3366.230
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 330 mm x 118 mm x 32 mm
  • Greutate: 460 g
  • GTIN: 4030618312536
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • amortizarea zgomotului
  • impact foarte mare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3366.230
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SUPERCRAFT soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
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
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.