Cio­cane SU­PER­CRAFT cu ca­pete moi
cu reducerea vibraţiilor, cu mâner ergonomic din lemn Hickory lăcuit şi inserţii rotunde

EH 3366.

În comparaţie cu seria standard, această serie (3366.2) are pe o parte un cap de impact rotunjit. Acesta previne deteriorarea materialului sau imprimeurile datorită lipsei marginilor. Capetele oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative.

Capul tubular al ciocanelor SUPERCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.

Coada din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuită şi foarte stabilă are un efect de amortizare a vibraţiilor. Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită. O conexiune sigură a capului şi cozii este asigurată de o pană de aluminiu şi un ştift de siguranţă. Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu robotul. O conexiune sudată extrem de densă şi de înaltă calitate între placa de impact şi capul ciocanului împiedică ieşirea umpluturii cu aşchii chiar şi la solicitare maximă. Acoperirea cu pulbere rezistentă protejează împotriva coroziunii. Coada şi capetele sunt înlocuibile. Această variantă este disponibilă în următoarele mărimi D25mm, D30mm şi D40mm.

Caracteristicile produsului:

  • Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
  • Pe o parte este montat un cap de impact rotunjit
  • Evită deteriorările şi imprimeurile
  • Silenţios şi menajant cu articulaţiile.
  • Capete de nylon special cu rezistenţă maximă.
  • Sudat complet cu robotul.
  • Amortizare a vibraţiilor, coadă din lemn hickory cu formă ergonomică, foarte stabilă şi lăcuită.
  • Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită.
  • Coada şi capetele sunt înlocuibile.
  • Disponibile la D25mm, D30mm şi D40mm.

Domeniul de aplicaţii

Lucrări la instalaţiile sanitare, lucrări de împachetare şi îndoire

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Cod produs.:
3366.225
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 305 mm x 113 mm x 27 mm
  • Greutate: 325 g
  • GTIN: 4030618312529
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Cod produs.:
3366.230
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 330 mm x 118 mm x 32 mm
  • Greutate: 460 g
  • GTIN: 4030618312536
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Cod produs.:
3366.240
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 355 mm x 124 mm x 42 mm
  • Greutate: 715 g
  • GTIN: 4030618312543
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • amortizarea zgomotului
  • impact foarte mare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3366. Ciocane SUPERCRAFT cu capete moi – cu reducerea vibraţiilor, cu mâner ergonomic din lemn Hickory lăcuit şi inserţii rotunde
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SUPERCRAFT soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.