3366.0S5 - Baros forestier
cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit

Capul tubular al barosului este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice.

În plus, lucrul cu barosul este semnificativ mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.

Capetele înlocuibile fabricate din nylon special sunt foarte rezistente la uzură, silenţioase, nu lasă aşchii şi sunt potrivite pentru forţe de impact foarte mari. În plus, ele sunt plate şi permit baterea uşoară a ţăruşilor din lemn, fără a-i deteriora.

Capul de ciocan sudat de robot are un manşon de protecţie a cozii integrat.

Coada Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.

Acest produs este disponibil în trei versiuni: Diametrul capului D80mm cu greutatea totală de 3,600g, diametrul capului D100mm cu greutatea totală de 5,000g şi diametrul capului D100mm cu greutatea totală a 6,500g.

Caracteristicile produsului:

  • Baros fără recul pentru lovituri foarte puternice şi lucrul cu menajarea articulaţiilor şi cu zgomot redus.
  • Farte rezistente la uzură, înlocuibile, care nu se ciobesc, fabricate din nailon special.
  • Cap de ciocan sudat de robot cu manşon de protecţie a cozii.
  • Coada din lemn Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.
  • Disponibile în D80mm (greutatea totală 3,600) şi D100mm (greutatea totală 5.000g şi 6,500 g) 

Domeniul de aplicaţii

Montare de ţăruşi din lemn

 

ATENŢIE: Capul de fier nu este sudat în carcasă şi poate să sară cand se schimbă inserţiile. A nu se utiliza în industrii / medii foarte sensibile.

Acest articol 3366.0S5 - Baros forestier cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit / (Ø: 100 mm, Greutate: 5000 g) este o variantă a grupului de articole Scule fo­res­ti­ere cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5000 g
Cod produs.:
3366.0S5
Baros forestier
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • Greutate: 5000 g
  • GTIN: 4030618304319

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţii

  • Nylon, alb
  • plat
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • amortizarea zgomotului
  • impact foarte mare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3366.0S5
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.