EH 3366.
Capul tubular al barosului este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice.
În plus, lucrul cu barosul este semnificativ mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.
Capetele înlocuibile fabricate din nylon special sunt foarte rezistente la uzură, silenţioase, nu lasă aşchii şi sunt potrivite pentru forţe de impact foarte mari. În plus, ele sunt plate şi permit baterea uşoară a ţăruşilor din lemn, fără a-i deteriora.
Capul de ciocan sudat de robot are un manşon de protecţie a cozii integrat.
Coada Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.
Acest produs este disponibil în trei versiuni: Diametrul capului D80mm cu greutatea totală de 3,600g, diametrul capului D100mm cu greutatea totală de 5,000g şi diametrul capului D100mm cu greutatea totală a 6,500g.
Caracteristicile produsului:
Montare de ţăruşi din lemn
ATENŢIE: Capul de fier nu este sudat în carcasă şi poate să sară cand se schimbă inserţiile. A nu se utiliza în industrii / medii foarte sensibile.
Cautarea dvs. a dat 3 rezultate
Mai multe detalii
Mâner
Inserţii
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.