3117s004 - Pachetul SIMPLEX Plus Tâmplărie
Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / superplastic plus indicator de contur

Pachetul promoţional PLUS BOX TÂMPLĂRIE conţine „ciocanul de tâmplar” marca HALDER şi un indicator de contur ca supliment convenabil:

Acest ciocan SIMPLEX (Model. 3117.051) vine cu inserţii speciale D50mm care sunt încorporate în carcasa de D40mm. Suprafeţele de contact supradimensionate asigură că carcasa ciocanului nu intră în contact cu suprafeţele sensibile pe care lucrează utilizatorul. Echipat cu combinaţia de inserţie TPE-moale (albastru, moale, fără deteriorare) / superplastic (alb, mediu dur), ciocanul nu necesită un bloc de lovire pentru a îndeplini sarcini precum asamblarea dulapurilor sau furnirurilor. Inserţia albastră face chiar posibilă lovirea directă a marginilor pieselor de prelucrat fără a provoca daune. Oferind o forţă de impact mai mare, inserţia din superplastic este mai solidă, de asemenea, ideală pentru utilizarea în combinaţie cu o daltă. Carcasa extra uşoară din aluminiu cu manşon de protecţie încorporat permite utilizatorului să aplice şi să controleze cu uşurinţă cantitatea potrivită de forţă de impact. De asemenea, face ca ciocanul să fie o unealtă cu greutate minimă care este uşor de transportat. În conformitate cu principiul SIMPLEX, toate componentele sunt înlocuibile şi pot fi adaptate ulterior. Acest lucru se traduce prin economii atât de bani, cât şi de resurse. Indicatorul de contur inclus cu funcţie de blocare permite utilizatorului să copieze contururile cu uşurinţă, de ex. pe stâlpii uşilor sau ţevi de încălzire. Acest instrument permite rezultate remarcabile de lucru fără resturi chiar şi pe contururi complexe.

Descrierea produslui:

Pachetul promoţional ciocanul tâmplarului

  • Include ciocan de tâmplar HALDER, Model. 3117.051 SIMPLEX ci combinaţia de inserţii TPE-moale (albastru, moale, nu lasă urme) / superplastic (alb, medium tare):
    • Suprafeţele de contact supradimensionate, proeminente D50mm sunt încorporate în carcasa D40mm: protecţie maximă în timpul lucrului pe suprafeţe sensibile
    • Carcasa extra uşoară din aluminiu cu manşon de protecţie încorporat permite utilizatorului să aplice şi să controleze cu uşurinţă cantitatea potrivită de forţă de impact (ideal pentru lucrul pe materiale care se sparg uşor).
    • Mâner din lemn de înaltă calitate, amortizare a vibraţiilor şi cu formă ergonomică; zona de prindere cu strat dublu de lac (rezistent la murdarie).
    • Toate piesele pot fi înlocuite/remontate, rezultând economii mari de costuri şi resurse.
  • Ca supliment a fost inclus in pachet un indicator de contur:
    • Dinţii individuali pot fi blocaţi pe loc
    • Contururile pot fi copii cu uşurinţă şi precizie, de ex. pe stâlpii uşilor şi conductelor.
    • Dimensiuni aproximative 25 x 13 cm (L x W)

Domeniul de aplicaţii

Dulgherie, asamblarea de mobilă

Acest articol 3117s004 - Pachetul SIMPLEX Plus Tâmplărie Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / superplastic plus indicator de contur / () este o variantă a grupului de articole Pa­che­tul SIM­PLEX Plus Tâm­plă­rie Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / superplastic plus indicator de contur (EH 3117.)

gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
500 g
Cod produs.:
3117s004
Pachetul SIMPLEX Plus Tâmplărie
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 145 mm x 85 mm x 340 mm
  • Greutate: 500 g
  • GTIN: 4030618311997
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3117s004
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.