3027s023 - Pachet promoţional Dreamteam Construcţii
Ciocan SIMPLEX cu capte moi D80, cauciuc compozit cu "stand-up" / superplastic şi baros de miner PICARD BlackTec®

Pachetul promoţional dreamteam construct vă oferă doi experţi în construcţii:

Ciocul cu capete moi SIMPLEX D80mm (Model. 3027.280) cu combinaţia de inserţii cauciuc compozit / Superplastic este un vânzător absolut de top în selecţia de ciocane Halder.

Având o formă ingenioasă, inserţia din cauciuc cu „stand-up” permite ciocanului să stea în siguranţă pe cap şi reduce nevoia de a se apleca, făcând posibilă lucrul într-o manieră mult mai ergonomică şi mai prietenoasă cu spatele. Uzură redusă, amortizare la impact şi inodor, amestecul de cauciuc oferă o durată de viaţă mult mai lungă decât un ciocan de cauciuc convenţional.

Inserţia din superplastic permite o forţă de impact mai puternică decât inserţia din cauciuc.

Toate piesele pot fi înlocuite/remontate, ceea ce îl face extrem de eficient şi prietenos cu mediul.

Ciocanul de mină PICARD BlackTec® FS 328 (Model. 0032800-1250) are o greutate a capului de 1,250g. Vine cu un mâner indestructibil din 3 componente. Pe lângă asigurarea unei stabilităţi extraordinare, miezul intern din fibră de sticlă atenuează şi vibraţiile. Forjat din renumitul oţel de calitate supremă de la PICARD, capul este călit cu mare grijă. Aşchierea şi uzura sunt astfel reduse la minimum.

Descrierea produslui:

Pachetul promoţional dreamteam construt este compus din doi specialişti, ciocanul cu capete moi SIMPLEX şi ciocanul de mină PICARD BlackTec®::

  • Conţine ciocanul SIMPLEX D80mmModel. 3027.280) cu combinaţia de inserţii din cauciuc compozit cy “Stand-Up” (negru, mediumtare, amortizare la impact, inodor, cu uzură redusă) / superplastic (alb, medium tare, foarte durabil).
  • Dezvoltarea ulterioară a celui mai vândut ciocan HALDER pentru sectorul construcţiilor/grădinăritului şi amenajării peisagistice: inserţia de cauciuc cu „stand-up” asigură un lucru prietenos cu spatele şi reduce nevoia de aplecare
  • Toate piesele pot fi înlocuite / remontate, ceea ce îl face extrem de eficient şi prietenos cu mediul.
  • Pachetul este complectat cu ciocanul de mină PICARD BlackTec® FS 328 (Model. 0032800-1250) cântăring 1,250g:
    • Mâner din plastic din 3 componente cu miez intern din fibră de sticlă, cu vibraţii reduse.
    • Cap acoperit cu pulbere neagră, rezistent la coroziune.
    • Fabricat din oţel special PICARD aliat, călit şi revenit cu grijă.
    • Faţă şlefuită, marginile teşite cu grijă.
    • Suprafata de prindere cauciucata.

Domeniul de aplicaţii

Pentru construcţii

Acest articol 3027s023 - Pachet promoţional Dreamteam Construcţii Ciocan SIMPLEX cu capte moi D80, cauciuc compozit cu "stand-up" / superplastic şi baros de miner PICARD BlackTec® / () este o variantă a grupului de articole Pa­chet pro­moţio­nal Dream­team Con­stru­cţii Ciocan SIMPLEX cu capte moi D80, cauciuc compozit cu "stand-up" / superplastic şi baros de miner PICARD BlackTec® (EH 3027.)

gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
4250 g
Cod produs.:
3027s023
Pachet promoţional Dreamteam Construcţii
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 257 mm x 97 mm x 534 mm
  • Greutate: 4250 g
  • GTIN: 4030618313199
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3027s023
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.