3027.261 - Ciocan de forjă SIMPLEX
Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory

Ciocanul cu capete moi SIMPLEX D60mm şi D80mm cu combinaţia de capete din cauciuc compozit / superplastic este un însoţitor indispensabil pentru o varietate de aplicaţii. Acest produs lider de vânzări al firmei Halder a fost acum dezvoltat în continuare:

Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu "Stand-Up" (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranţă pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică şi mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact şi este inodor, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.

Inserţia din superplastic (seria 3207) permite o forţă de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.

Coada din lemn Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă a ciocanului din picioare.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă la dimensiunea D60mm şi D80mm. De asemenea cu coadă scurtă.

Caracteristicile produsului:

  • Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susţinere (3202.2) împreună cu coada cu lungimea de 70cm asigură o muncă cu menajarea spatelui şi mai puţină aplecare.
  • Ciocanul SIMPLEX cu combinaţia de capete din compoziţie de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
  • Coada Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă din picioare
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
  • Disponibil la dimensiunile D60mm şi D80mm. De asemenea cu coadă scurtă.

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, montare borduri, montarea pietrelor în formă de l, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, orientarea icurilor din oţel, construcţia de schele, construcţia de corturi, lucrări de dulgherie, construcţia de case din prefabricate

 

Acest ciocan are inserţii speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Acest articol 3027.261 - Ciocan de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane de forjă SIM­PLEX Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1900 g
Cod produs.:
3027.261
Ciocan de forjă SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • Greutate: 1900 g
  • GTIN: 4030618311164
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţia 1

  • Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros
  • Uzură scăzută

Inserţia 2

  • Superplastic, alb
  • Medium tare
  • Durabilitate mare
  • Rezistent la uzură

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3027.261
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.