3007.750 - Topor spintecare SIMPLEX
formă subţire, carcasă din fontă şi mâner hickory

Topoarele de despicat SIMPLEX de la Halder combină două unelte într-una, un topor de despicat şi un ciocan cu cap moale de calitate profesională absolută, oferind astfel posibilitatea de economisire considerabilă a costurilor comparativ cu achiziţia individuală. Calitatea înaltă a produsului este atestată de Consiliul de administraţie pentru munca forestieră şi tehnologia pădurilor (KWF). Greutatea totală este de 2,700g.

Lama de topor forjată şi călită este şlefuită şi lustruită. Forma ei îngustă este ideală pentru despicarea lemnului de esenţă moale. Protecţia din piele protejează împotriva accidentării în timpul transportului.

Inserţia din superplastic cu D50mm este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent. Prin utilizarea acestei părţi cu cap moale pentru lucrul cu pene, riscul de rănire cauzat de aşchii metalice este evitat complet iar penele din plastic şi din aluminiu au o durată de viaţă semnificativ mai lungă.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • 2 unelte în 1: Topor de despicat plus ciocan cu cap moale, o reducere semnificativă a costurilor în comparaţie cu achiziţia individuală.
  • Lama de topor forjată cu formă îngustă este ideală pentru despicarea lemnului de esenţă moale.
  • Nu există niciun pericol de rănire prin aşchiile metalice atunci când lucraţi cu pene datorită capului de superplastic de D50mm (alb, duritate medie, foarte rezistent).
  • Durată de viaţă semnificativ mai lungă a penelor din plastic şi aluminiu.
  • Baterea menajantă a ţăruşilor de lemn.
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coada Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Incl. protecţie pentru lamă din piele.
  • Greutatea totală 2.700g.

Domeniul de aplicaţii

Despicarea lemnului de conifere

Acest articol 3007.750 - Topor spintecare SIMPLEX formă subţire, carcasă din fontă şi mâner hickory / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Topor spin­te­care SIM­PLEX formă subţire, carcasă din fontă şi mâner hickory (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2700 g
Cod produs.:
3007.750
Topor spintecare SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Greutate: 2700 g
  • GTIN: 4030618300809
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţia 1

  • Lama toporului forjată şi călită, grunduită şi şlefuită
  • include locaş din plastic
  • include piele de protecţie anti-tăiere

Inserţia 2

  • Superplastic, alb
  • Medium tare
  • Durabilitate mare
  • Rezistent la uzură

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3007.750
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX splitting axe
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.