EH 3007.
Topoarele de despicat SIMPLEX de la Halder combină două unelte într-una, un topor de despicat şi un ciocan cu cap moale de calitate profesională absolută, oferind astfel posibilitatea de economisire considerabilă a costurilor comparativ cu achiziţia individuală.
Calitatea înaltă a produsului este atestată de Consiliul de administraţie pentru munca forestieră şi tehnologia pădurilor (KWF).
Lama de topor forjată şi călită este şlefuită şi lustruită. Barele de pană optimizate cresc efectul de despicare şi împiedică înţepenirea în lemn, făcând acest design ideal pentru despicarea lemnului de esenţă tare. Protecţia din piele protejează împotriva accidentării în timpul transportului.
Inserţia din superplastic cu D50mm este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent. Prin utilizarea acestei părţi cu cap moale pentru lucrul cu pene, riscul de rănire cauzat de aşchii metalice este evitat complet iar penele din plastic şi din aluminiu au o durată de viaţă semnificativ mai lungă.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.Greutatea totală este de 2,840g.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Despicarea lemnului tare
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
La toporul de despicat SIMPLEX poate fi montat doar capul din superplastic 3207.050.
Lama toporului 3210.751 trebuie să fie montată în carcasa din fontă 3011.750!
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.