Szyb­ko­złą­cza wty­ko­we z wyrównaniem przesunięcia osiowego i kołnierzem przykręcanym

EH 25100.

Zajmujące mało miejsca sprzęgło szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia osiowego. Ma szerokie zastosowanie, np. jako połączenie między tłoczyskiem a jednostką ruchu liniowego.

Twój wybór zwrócił 20 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
25100.0206
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,6 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 2,5 kN
  • Waga: 75 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
25100.0208
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 4,5 kN
  • Waga: 118 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
25100.0210
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
  • Waga: 175 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
25100.0212
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
  • Waga: 279 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
25100.0216
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
  • Waga: 455 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
25100.0220
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
  • Waga: 810 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
25100.0230
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
  • Waga: 176 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
25100.0232
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
  • Waga: 280 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
25100.0236
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
  • Waga: 454 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
ze śrubą sprzęgłową
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
25100.0240
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
  • Waga: 812 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
25100.0256
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,6 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 2,5 kN
  • Waga: 77 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
25100.0258
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 4,5 kN
  • Waga: 123 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
25100.0260
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
  • Waga: 187 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
25100.0262
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
  • Waga: 295 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
25100.0266
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
  • Waga: 471 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
25100.0270
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
  • Waga: 850 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
25100.0280
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
  • Waga: 188 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
25100.0282
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
  • Waga: 294 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
25100.0286
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
  • Waga: 471 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
Wer­sja:
z nakrętką sprzęgłową
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
25100.0290
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
  • Waga: 836 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe

Materiał

Kołnierz

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Część sprzęgła

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Nakrętka blokująca

  • Stal czarna (ISO 4035/8675)

Uwagi

Sprzęgło nie przenosi momentów obrotowych.

Montaż

Montaż i demontaż tego prostego, mocnego, dwuczęściowego sprzęgła następuje za pomocą rowka teowego; manualne wyśrodkowanie nie jest konieczne.

Szybkozłączka może zostać połączona za pomocą gwintu przyłączeniowego z wszystkimi dostępnymi pneumatycznymi i hydraulicznymi cylindrami skokowymi.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25100. Szybkozłącza wtykowe – z wyrównaniem przesunięcia osiowego i kołnierzem przykręcanym
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.