Li­stwy mo­cu­ją­ce do docisków

EH 23210.

Za pomocą listw mocujących możliwe jest ustawienie docisków w dowolnej pozycji w rowku teowym.

Twój wybór zwrócił 5 trafień

b1 [mm]
l1 [mm]
Dla na­prę­ża­czy ni­skie­go roz­cią­ga­nia [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
100 mm
Dla na­prę­ża­czy ni­skie­go roz­cią­ga­nia [mm]:
M8
Nr towaru:
23210.0730
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • b1: 30 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 9 mm
  • d: M8
  • h1 -0,4: 15 mm
  • h2: 6,5 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 20 mm
  • Dla naprężaczy niskiego rozciągania: M8
  • Waga: 243 g
show article view
Listwy mocujące
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
120 mm
Dla na­prę­ża­czy ni­skie­go roz­cią­ga­nia [mm]:
M12
Nr towaru:
23210.0740
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • b1: 40 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 13 mm
  • d: M12
  • h1 -0,4: 20 mm
  • h2: 7,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 25 mm
  • Dla naprężaczy niskiego rozciągania: M12
  • Waga: 515 g
show article view
Listwy mocujące
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
Dla na­prę­ża­czy ni­skie­go roz­cią­ga­nia [mm]:
M16
Nr towaru:
23210.0760
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • b1: 60 mm
  • b2: 26 mm
  • b3: 17 mm
  • d: M16
  • h1 -0,4: 30 mm
  • h2: 13 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 30 mm
  • Dla naprężaczy niskiego rozciągania: M16
  • Waga: 1456 g
show article view
Listwy mocujące
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
Dla na­prę­ża­czy ni­skie­go roz­cią­ga­nia [mm]:
-
Nr towaru:
23210.0770
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • Waga: 3900 g
show article view
Listwy mocujące
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
220 mm
Dla na­prę­ża­czy ni­skie­go roz­cią­ga­nia [mm]:
-
Nr towaru:
23210.0780
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • b1: 90 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 25 mm
  • d: M24
  • h1 -0,4: 50 mm
  • h2: 24 mm
  • l1: 220 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 55 mm
  • Waga: 5850 g
show article view
Listwy mocujące

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
FAQ - Listwy mocujące
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23210. Listwy mocujące – do docisków
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jakie są korzyści z używania docisków z dźwignią w porównaniu do imadła maszynowego? 

Dociski z dźwignią posiadają minimalny kontur i mogą być pozycjonowane z dużą elastycznością dzięki dopasowanym płytom mocującym. Dostępne są również w wersji z dźwignią zaciskową, którą można obsługiwać bez pomocy narzędzi.