Twój wybór zwrócił 32 trafień
Wersja:
bez blokady, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez blokady, pokrętło czarne – rysunek 1, Stal
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Wersja:
bez blokady, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez blokady, pokrętło czarne – rysunek 1, Stal
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Wersja:
bez blokady, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- bez blokady, pokrętło czarne – rysunek 1, Stal
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Wersja:
bez blokady, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- bez blokady, pokrętło czarne – rysunek 1, Stal
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 26 g
show article view
Wersja:
bez blokady, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez blokady, pokrętło czerwone – rysunek 1, Stal
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Wersja:
bez blokady, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez blokady, pokrętło czerwone – rysunek 1, Stal
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Wersja:
bez blokady, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- bez blokady, pokrętło czerwone – rysunek 1, Stal
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Wersja:
bez blokady, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- bez blokady, pokrętło czerwone – rysunek 1, Stal
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Wersja:
z blokadą, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z blokadą, pokrętło czarne – rysunek 2, Stal
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 13 g
show article view
Wersja:
z blokadą, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z blokadą, pokrętło czarne – rysunek 2, Stal
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Wersja:
z blokadą, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- z blokadą, pokrętło czarne – rysunek 2, Stal
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 24 g
show article view
Wersja:
z blokadą, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- z blokadą, pokrętło czarne – rysunek 2, Stal
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Wersja:
z blokadą, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z blokadą, pokrętło czerwone – rysunek 2, Stal
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 13 g
show article view
Wersja:
z blokadą, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z blokadą, pokrętło czerwone – rysunek 2, Stal
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Wersja:
z blokadą, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- z blokadą, pokrętło czerwone – rysunek 2, Stal
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 24 g
show article view
Wersja:
z blokadą, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- z blokadą, pokrętło czerwone – rysunek 2, Stal
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
bez blokady, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez blokady, pokrętło czarne – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
bez blokady, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez blokady, pokrętło czarne – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
bez blokady, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- bez blokady, pokrętło czarne – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
bez blokady, pokrętło czarne
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- bez blokady, pokrętło czarne – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 26 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
bez blokady, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez blokady, pokrętło czerwone – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
bez blokady, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez blokady, pokrętło czerwone – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
bez blokady, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- bez blokady, pokrętło czerwone – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
bez blokady, pokrętło czerwone
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- bez blokady, pokrętło czerwone – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Materiał
Korpus
- Stal cynkowana galwanicznie
- Stal nierdzewna 1.4305
Zatrzask
Gałka
- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
- tworzywo termoplastyczne PA 6, czerwony, matowy
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Montaż
Montaż mini sworznia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).
Działanie
W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności