Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 14 trafień
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
23 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 23 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 6,6 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
23 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 23 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 7,7 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
23 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 23 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 8,8 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
23 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 23 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 9,9 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
23 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 23 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 11 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
43 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 43 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
43 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 43 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 20 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
43 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 43 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
43 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 43 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
43 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 43 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 22 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
69 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 69 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
69 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 69 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 29 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
69 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 69 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 32 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
69 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 69 kN
zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
Waga: 35 g
show article view
Materiał
Część sworznia
Kulka
Sprężyna
Aluminium odporne na korozję
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22390. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem standardowym, tytan
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.