Mło­tek z mięk­kim bi­ja­kiem SE­CU­RA­L       
 IM0013190 Foto Banner

Mło­tek z mięk­kim bi­ja­kiem SE­CU­RA­L       

SECURAL

Młotek z miękkimi wkładkami SECURAL, bezodrzutowy

Młotek SECURAL to opatentowany młotek z miękkimi końcówkami, bezodrzutowy, z mocną obudową z blachy i ergonomicznie ukształtowanym gumowym uchwytem. Dzięki wymiennym prostokątnym wkładkom (30x40 mm) wykonanym z poliuretanu, SECURAL posiada znaczną przewagę nad konwencjonalnymi młotkami, jeśli chodzi o pracę w narożnikach i na krawędziach.

Bezodrzutowy, tzn. główka młotka jest wypełniona śrutem stalowym. Dzięki temu młotek nie odbija się przy uderzeniu w obrabiany przedmiot. Cała siła uderzenia przenoszona jest na obrabiany przedmiot. W ten sposób młotek SECURAL umożliwia pracę bez zmęczenia, która nie powoduje obciążenia stawów.

Młotek SECURAL jest produkowany w dwóch rozmiarach. Wymiary 30x40 mm, waga: 700 g oraz 35x45 mm i waga 1000g.

Głównym obszarem zastosowania młotka SECURAL jest przemysł metalowy, gdzie jest on używany do instalacji i napraw. Szczególnie dobrze nadaje się jednak również do montażu podłóg drewnianych i laminowanych.