Bypass Pin Kit to zestaw składający się ze sworznia blokującego kulkowego zgodnie z normami lotniczymi, smyczy i chorągiewki "REMOVE BEFORE FLIGHT" (tłum. "usunąć przed lotem").
Ten Bypass Pin Kit odpowiada pod względem formy, dopasowania i funkcji (FFF) numerowi artykułu Airbusa D23156000 i może być stosowany do typów Airbus A318, A319, A320, A321, A330 i A340.
Tył chorągiewki jest zadrukowany informacjami tego typu w celu identyfikacji zestawu.
Ten artykuł 4227.0002 - Bypass Pin Kit do Airbus A318, A319, A320, A321, A330 i A340 / () jest wariantem grupy artykułów Bypass Pin Kit do Airbus A318, A319, A320, A321, A330 i A340 (EH 4227.)
Część sworznia
Uchwyt
Chorągiewka
Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.
Wersja specjalna na zapytanie.
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers