4217.B004 - Chorągiewki Ostrzegawcze
tkane, haftowane z napisem "Remove Before Flight"

Breloczek o wyglądzie flagi ostrzegawczej o kultowym statusie. Czerwony znaczek „Remove Before Flight”, popularny wśród pilotów linii lotniczych, ma wysokiej jakości wykończenie i zawsze przyciąga wzrok. Posiada wyhaftowany napis „Remove Before Flight” z przodu i logo Halder z tyłu.

Ten artykuł 4217.B004 - Chorągiewki Ostrzegawcze tkane, haftowane z napisem "Remove Before Flight" / () jest wariantem grupy artykułów Cho­rą­giew­ki Ostrze­gaw­cze tkane, haftowane z napisem "Remove Before Flight" (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l [mm]:
135 mm
b [mm]:
28 mm
D [mm]:
30 mm
Nr towaru:
4217.B004
Dokumenty
Chorągiewki Ostrzegawcze
  • l: 135 mm
  • b: 28 mm
  • D: 30 mm
  • Waga: 8,6 g
Chorągiewki Ostrzegawcze

Materiał

Pierścień

  • Mosiądz, niklowany

kółko

  • Stal stopowa, niklowana

Chorągiewka

  • Poliester tekstylny, czerwony RAL 3020

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 4217.B004
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.