Uwaga:
Te szczęki są sztywne dlatego pasują tylko do prostokątnych elementów obrabianych (cięte pilarką) - równoległość mniejsza lub równa 0.5 mm (// <=0.5) i cylindryczne elementy obrabiane - kulistość mniejsza lub równa 0.5 (O <=0.5).
Ten artykuł 1702.500 - Szczęki schodkowe do uchwytów śrubowych / Szczęka ruchoma () jest wariantem grupy artykułów Szczęki schodkowe do uchwytów śrubowych (EH 1702.)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels