1702.300 - Podstawy do mocowania szczęk

  • Do montażu elementów z uchwytami śrubowymi (1702.710-1702.780) lub uchwytami  uniwersalnymi (1702.600)
  • Dla mocowań trzypunktowych
  • Frontowa powierzchnia może służyć jako powierzchnia mocowania (hartowana i szlifowana)

Dostarczane bez uniwersalnych uchwytów i uchwytów śrubowych

Ten artykuł 1702.300 - Podstawy do mocowania szczęk / Szczęka ruchoma () jest wariantem grupy artykułów Pod­sta­wy do mo­co­wa­nia szczęk (EH 1702.)

Wer­sja
ry­su­nek
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Szczęka ruchoma
ry­su­nek:
2
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
b [mm]:
97 mm
l [mm]:
73 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1702.300
Dokumenty
Podstawy do mocowania szczęk
  • Szczęka ruchoma – rysunek 2
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 97 mm
  • l: 73 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Waga: 1200 g
Podstawy do mocowania szczęk

Materiał

  • Stal utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1702.300
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Uchwyty zaciskowe
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.