Pod­sta­wy do mo­co­wa­nia szczęk wahliwe

EH 1702.

  • Do montażu elementów z klinowaniem w dół (1703.300-1703.400),  z uniwersalnymi uchwytami(1702.600) i z uchwytami śrubowymi (1702.710-1702.780)
  • Frontowa powierzchnia może służyć jako powierzchnia mocowania (hartowana i szlifowana)

Szczęki podporowe, mobilne, oscylacyjne (1702.200)

  • Do mocowania nierównych elementów
  • Do kompensowania nierównoległych powierzchni mocujących

Dostarczane bez klinów, uniwersalnych uchwytów i uchwytów śrubowych.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Szczęka stała
ry­su­nek:
1
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1702.100
CAD
Dokumenty
Podstawy do mocowania szczęk
  • Szczęka stała – rysunek 1
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Waga: 3 kg
show article view
Podstawy do mocowania szczęk
Wer­sja:
Szczęka ruchoma
ry­su­nek:
2
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
97 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1702.200
CAD
Dokumenty
Podstawy do mocowania szczęk
  • Szczęka ruchoma – rysunek 2
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 97 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Waga: 3 kg
show article view
Podstawy do mocowania szczęk

Materiał

  • Stal utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1702. Podstawy do mocowania szczęk – wahliwe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Mocowanie z efektem docisku
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.