Pod­po­ry do listw mo­cu­ją­cych z zatrzaskiem sprężynowym

EH 1586.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

l [mm]
b [mm]
h [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Nr towaru:
1586.210
CAD
Dokumenty
Podpory do listw mocujących
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Waga: 25 g
show article view
Podpory do listw mocujących

Materiał

  • Aluminium Al
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1586. Podpory do listw mocujących – z zatrzaskiem sprężynowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.