Ogra­nicz­ni­ki poziome pryzmatyczne

EH 1586.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
poziome wcięcia z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 – 20 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1586.030
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • poziome wcięcia z obu stron – rysunek 1
  • d1: M12
  • d2: 8 mm – 20 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 14,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Waga: 367 g
show article view
Ograniczniki
Wer­sja:
poziome wcięcie z jednej strony, druga strona gładka
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 – 20 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1586.031
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • poziome wcięcie z jednej strony, druga strona gładka – rysunek 2
  • d1: M12
  • d2: 8 mm – 20 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 14,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Waga: 377 g
show article view
Ograniczniki

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1586. Ograniczniki – poziome pryzmatyczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.