Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Wersja:
gładki, obustronnie
Więcej szczegółów
gładki, obustronnie – rysunek 1
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
h1 : 21,4 mm
Waga: 395 g
show article view
Wersja:
gładki, obustronnie / zmniejszona szerokość
Więcej szczegółów
gładki, obustronnie / zmniejszona szerokość – rysunek 2
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 : 44 mm
b2 : 29 mm
h1 : 21,4 mm
Waga: 324 g
h2 : 6,4 mm
show article view
Wersja:
gładki, obustronnie / wersja wysoka
Więcej szczegółów
gładki, obustronnie / wersja wysoka – rysunek 3
d1 : M12
l1 : 80 mm
l2 : 40 mm
b1 -0,1: 44 mm
l4 : 40 mm
h1 : 51,4 mm
Waga: 1601 g
show article view
Wersja:
żłobkowany i gładki
Więcej szczegółów
żłobkowany i gładki – rysunek 4
d1 : M12
d2 : 12 mm
l1 : 42 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
b2 : 24 mm
h1 : 21,4 mm
l3 : 2 mm
Waga: 407 g
h2 : 13,4 mm
show article view
Materiał
Korpus
Stal narzędziowa, utwardzana
Wkładki
Karta katalogowa EH 1586. Ograniczniki – gładkie
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.