Pryzmy

EH 1548.100 - EH 1648.100

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Sys­tem
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 min. [mm]
d3 maks. [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
78 mm
h1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
12 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 maks. [mm]:
148 mm
Nr towaru:
1548.100
CAD
Dokumenty
Pryzmy
  • System: L12
  • l1: 78 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 115 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 maks.: 148 mm
  • Waga: 1249 g
show article view
Pryzmy
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 maks. [mm]:
190 mm
Nr towaru:
1648.100
CAD
Dokumenty
Pryzmy
  • System: L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 maks.: 190 mm
  • Waga: 1451 g
show article view
Pryzmy

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1548.100 - EH 1648.100 Pryzmy
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.