Li­stwy po­zy­cjo­nu­ją­ce

EH 1549.200 - EH 1649.200

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
37 mm
b2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
1549.200
CAD
Dokumenty
Listwy pozycjonujące
  • System: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 37 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Waga: 834 g
show article view
Listwy pozycjonujące
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
57 mm
b2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
1549.400
CAD
Dokumenty
Listwy pozycjonujące
  • System: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 57 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Waga: 1317 g
show article view
Listwy pozycjonujące
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1649.200
CAD
Dokumenty
Listwy pozycjonujące
  • System: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Waga: 1439 g
show article view
Listwy pozycjonujące

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1549.200 - EH 1649.200 Listwy pozycjonujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.