Konsole

EH 1510.100 - EH 1610.100

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Sys­tem
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Nr towaru:
1510.100
CAD
Dokumenty
Konsole
  • System: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Waga: 8177 g
show article view
Konsole
Sys­tem:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
Nr towaru:
1610.100
CAD
Dokumenty
Konsole
  • System: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Waga: 14597 g
show article view
Konsole

Materiał

  • Żeliwo szare, fosforanowane
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1510.100 - EH 1610.100 Konsole
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.