Ką­tow­ni­ki

EH 1520.400 - EH 1621.700

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Sys­tem
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Nr towaru:
1520.400
CAD
Dokumenty
Kątowniki
  • System: L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Ilość gwintów: 4
  • Waga: 1688 g
show article view
Kątowniki
Sys­tem:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Nr towaru:
1520.500
CAD
Dokumenty
Kątowniki
  • System: L12
  • b: 37 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Ilość gwintów: 6
  • Waga: 2167 g
show article view
Kątowniki
Sys­tem:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Nr towaru:
1621.600
CAD
Dokumenty
Kątowniki
  • System: L16
  • b: 66 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Ilość gwintów: 4
  • Waga: 3121 g
show article view
Kątowniki
Sys­tem:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Nr towaru:
1621.700
CAD
Dokumenty
Kątowniki
  • System: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Ilość gwintów: 6
  • Waga: 3642 g
show article view
Kątowniki

Materiał

  • Żeliwo szare, fosforanowane, szlifowane
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1520.400 - EH 1621.700 Kątowniki
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.