Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Ilość otworów mocujących n:
4
Ilość rzędów otworów:
4 x 7
Więcej szczegółów
System: L12
l1 : 400 mm
l2 : 230 mm
h1 : 358 mm
h: 408 mm
h2 : 75 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 4
Ilość rzędów otworów: 4 x 7
Waga: 97 kg
show article view
Ilość otworów mocujących n:
6
Ilość rzędów otworów:
6 x 10
Więcej szczegółów
System: L12
l1 : 500 mm
l2 : 330 mm
h1 : 510 mm
h: 565 mm
h2 : 85 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 6
Ilość rzędów otworów: 6 x 10
Waga: 204 kg
show article view
Ilość otworów mocujących n:
8
Ilość rzędów otworów:
8 x 12
Więcej szczegółów
System: L12
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 8
Ilość rzędów otworów: 8 x 12
Waga: 426 kg
show article view
Ilość otworów mocujących n:
8
Ilość rzędów otworów:
8 x 12
Więcej szczegółów
System: L16
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 8
Ilość rzędów otworów: 8 x 12
Waga: 420 kg
show article view
Materiał
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Karta katalogowa EH 1508.200 - EH 1608.600 Płyty pionowe czterostronne
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.