Płyty ba­zo­we

EH 1501.300 - EH 1501.500

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Sys­tem
b1 x l1 [mm]
h ±0,02 [mm]
Ilość rzę­dów otwo­rów

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
300 mm x 400 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
Ilość rzę­dów otwo­rów:
6 x 8
Nr towaru:
1501.300
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: L12
  • b1 x l1: 300 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 150 mm
  • l2: 150 mm
  • b2: 100 mm
  • Ilość rzędów otworów: 6 x 8
  • Waga: 34 kg
show article view
Płyty bazowe
Sys­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 600 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
Ilość rzę­dów otwo­rów:
8 x 12
Nr towaru:
1501.500
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 600 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 200 mm
  • l2: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • Ilość rzędów otworów: 8 x 12
  • Waga: 69 kg
show article view
Płyty bazowe

Materiał

  • Żeliwo szare, szlifowane

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1501.300 - EH 1501.500 Płyty bazowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.