Ele­men­ty łą­czą­ce modułowe, sterowane mechanicznie

EH 1990.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Siła trzy­ma­nia [N]
Do­kład­ność cen­tro­wa­nia < [mm]
Mo­ment zwol­nie­nia [Nm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Siła trzy­ma­nia [N]:
10000 N
Do­kład­ność cen­tro­wa­nia < [mm]:
< 0,01 mm
Mo­ment zwol­nie­nia [Nm]:
10 Nm
Nr towaru:
1990.100
CAD
Dokumenty
Elementy łączące
  • Siła trzymania: 10000 N
  • Dokładność centrowania: < 0,01 mm
  • Moment zwolnienia: 10 Nm
  • Waga: 4 kg
show article view
Elementy łączące

Materiał

Korpus

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

Moduł sterujący

  • Stal oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.100
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1990. Elementy łączące – modułowe, sterowane mechanicznie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań punktu zerowego
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.