Sworz­nie po­zy­cjo­nu­ją­ce

EH 1141.600 - EH 1143.700

Twój wybór zwrócił 22 trafień

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
1141.600
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Waga: 126 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
1141.700
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Waga: 121 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
1141.800
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Waga: 128 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Nr towaru:
1141.900
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Waga: 216 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Nr towaru:
1142.000
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Waga: 216 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Nr towaru:
1142.100
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Waga: 222 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Nr towaru:
1142.200
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Waga: 226 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Nr towaru:
1142.300
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Waga: 230 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Nr towaru:
1142.400
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Waga: 230 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1142.500
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Waga: 361 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1142.600
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Waga: 358 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1142.700
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Waga: 372 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1142.800
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Waga: 378 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1142.900
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Waga: 384 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1143.000
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Waga: 399 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Nr towaru:
1143.100
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Waga: 537 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Nr towaru:
1143.200
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Waga: 551 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Nr towaru:
1143.300
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Waga: 570 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Nr towaru:
1143.400
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Waga: 593 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Nr towaru:
1143.500
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Waga: 589 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Nr towaru:
1143.600
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Waga: 610 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Nr towaru:
1143.700
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Waga: 630 g
show article view
Sworznie pozycjonujące

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1141.600 - EH 1143.700 Sworznie pozycjonujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.