Sworz­nie po­zy­cjo­nu­ją­ce

EH 1040.300 - EH 1040.700

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
15 mm
l [mm]:
14 mm
Nr towaru:
1040.300
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V40
  • d1: 6 mm
  • d2: 15 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 13 mm
  • Waga: 18 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V40
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
14 mm
Nr towaru:
1040.500
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V40
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 13 mm
  • Waga: 25 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Sys­tem:
V40
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
15 mm
Nr towaru:
1040.700
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • System: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Waga: 30 g
show article view
Sworznie pozycjonujące

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1040.300 - EH 1040.700 Sworznie pozycjonujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.