Przy­staw­ki do ele­men­tów na­pi­na­ją­cy­ch  system V40/V70

EH 1068.100 - EH 1068.300

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40/V70
l1 [mm]:
39,6 mm
l2 [mm]:
6,8 mm
l3 [mm]:
32,8 mm
Nr towaru:
1068.100
CAD
Dokumenty
Przystawki do elementów napinających 
  • System: V40/V70
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,8 mm
  • l3: 32,8 mm
  • Waga: 111 g
show article view
Przystawki do elementów napinających 
Sys­tem:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Nr towaru:
1068.200
CAD
Dokumenty
Przystawki do elementów napinających 
  • System: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Waga: 42 g
show article view
Przystawki do elementów napinających 
Sys­tem:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
Nr towaru:
1068.300
CAD
Dokumenty
Przystawki do elementów napinających 
  • System: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • Waga: 80 g
show article view
Przystawki do elementów napinających 

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1068.100 - EH 1068.300 Przystawki do elementów napinających  – system V40/V70
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.