1162.200 - Podkładki do wiercenia
stałe

Sys­tem
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70/L12
l1 [mm]:
98 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
38 mm
b2 [mm]:
24 mm
h [mm]:
25 mm
Nr towaru:
1162.200
Dokumenty
Podkładki do wiercenia
  • System: V70/L12
  • l1: 98 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 31 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • Waga: 321 g
Podkładki do wiercenia

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1162.200
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.