Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Więcej szczegółów
System: V40
b1 : 25 mm
h1 : 63 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 29 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Ilość n: 1
Waga: 248 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V40
b1 : 25 mm
h1 : 105 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 45 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Ilość n: 2
Waga: 356 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V40
b1 : 40 mm
h1 : 63 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 29 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Ilość n: 1
Waga: 520 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V40
b1 : 40 mm
h1 : 105 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 45 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Ilość n: 2
Waga: 738 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
b1 : 40 mm
h1 : 100 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Ilość n: 2
Waga: 1000 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
b1 : 40 mm
h1 : 180 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Ilość n: 5
Waga: 1468 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
b1 : 70 mm
h1 : 100 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Ilość n: 2
Waga: 2150 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
b1 : 70 mm
h1 : 180 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Ilość n: 5
Waga: 3253 g
show article view
Materiał
Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Karta katalogowa EH 1012.100 - EH 1112.400 Płyty pionowe rowkowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.