Kor­pu­sy do mo­co­wa­nia

EH 1011.200 - EH 1111.300

Elementy mocujące (dystanse) są częścią systemu rowków teowych. 

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1011.200
CAD
Dokumenty
Korpusy do mocowania
  • System: V40
  • b1: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • Ilość n: 3
  • Waga: 339 g
show article view
Korpusy do mocowania
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
120 mm
h1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1011.300
CAD
Dokumenty
Korpusy do mocowania
  • System: V40
  • b1: 25 mm
  • l1: 120 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • Ilość n: 5
  • Waga: 527 g
show article view
Korpusy do mocowania
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
h1 [mm]:
70 mm
Nr towaru:
1111.200
CAD
Dokumenty
Korpusy do mocowania
  • System: V70
  • b1: 40 mm
  • l1: 140 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 35 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • Ilość n: 3
  • d2: M12
  • Waga: 2060 g
show article view
Korpusy do mocowania
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
210 mm
h1 [mm]:
70 mm
Nr towaru:
1111.300
CAD
Dokumenty
Korpusy do mocowania
  • System: V70
  • b1: 40 mm
  • l1: 210 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • Ilość n: 5
  • d2: M12
  • Waga: 3246 g
show article view
Korpusy do mocowania

Materiał

  • Stal hartowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1011.200 - EH 1111.300 Korpusy do mocowania
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.