Kor­pu­sy do mo­co­wa­nia V70eco

EH 1210.100

Korpusy do mocowania V70eco są rozwinięciem linii V70, zoptymalizowane pod kątem jakości i ceny.

Są one w pełni kompatybilne z istniejącym do tej pory systemem V70.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
70 mm
Nr towaru:
1210.100
CAD
Dokumenty
Korpusy do mocowania
  • System: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 35 mm
  • d1: 12,25 mm
  • d2: M12
  • Waga: 1837 g
show article view
Korpusy do mocowania

Materiał

  • Stal narzędziowa o dużej wytrzymałości
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1210.100 Korpusy do mocowania – V70eco
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.