Ką­tow­ni­ki pod­po­ro­we

EH 1120.400 - EH 1122.300

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Sys­tem
b [mm]
h6 [mm]
Dłu­gość żeber

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Dłu­gość żeber:
lewa strona
Nr towaru:
1120.400
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Długość żeber: lewa strona
  • Waga: 1546 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Dłu­gość żeber:
lewa strona
Nr towaru:
1120.500
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Długość żeber: lewa strona
  • h6: 174 mm
  • Waga: 1820 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Dłu­gość żeber:
prawa strona
Nr towaru:
1121.000
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Długość żeber: prawa strona
  • Waga: 1450 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Dłu­gość żeber:
prawa strona
Nr towaru:
1121.100
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Długość żeber: prawa strona
  • h6: 174 mm
  • Waga: 1840 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Dłu­gość żeber:
lewa strona
Nr towaru:
1121.600
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Długość żeber: lewa strona
  • Waga: 2970 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Dłu­gość żeber:
lewa strona
Nr towaru:
1121.700
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Długość żeber: lewa strona
  • h6: 174 mm
  • Waga: 3753 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Dłu­gość żeber:
prawa strona
Nr towaru:
1122.200
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Długość żeber: prawa strona
  • Waga: 2970 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Dłu­gość żeber:
prawa strona
Nr towaru:
1122.300
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Długość żeber: prawa strona
  • h6: 174 mm
  • Waga: 3466 g
show article view
Kątowniki podporowe

Materiał

  • Żeliwo szare, fosforanowane, szlifowane
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1120.400 - EH 1122.300 Kątowniki podporowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.