1107.500 - Dystanse

Elementy mocujące (dystanse) są częścią systemu rowków teowych. 

Ten artykuł 1107.500 - Dystanse / () jest wariantem grupy artykułów Dystanse (EH 1007.400 - EH 1108.300)

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
3 mm
Nr towaru:
1107.500
Dokumenty
Dystanse
  • System: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 3 mm
  • Waga: 65 g
Dystanse

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1107.500
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.