Płyty ba­zo­we

EH 1100.300 - EH 1100.500

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
Ilość wpu­stów teo­wych

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
3 x 6
Nr towaru:
1100.300
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • Ilość wpustów teowych: 3 x 6
  • Waga: 40 kg
show article view
Płyty bazowe
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
4 x 7
Nr towaru:
1100.400
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Ilość wpustów teowych: 4 x 7
  • Waga: 65 kg
show article view
Płyty bazowe
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
5 x 9
Nr towaru:
1100.500
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Ilość wpustów teowych: 5 x 9
  • Waga: 104 kg
show article view
Płyty bazowe

Materiał

  • Stal hartowana, szlifowana

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1100.300 - EH 1100.500 Płyty bazowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.