1000.500 - Płyty bazowe

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
Ilość wpu­stów teo­wych
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
320 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
5 x 7
Nr towaru:
1000.500
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Ilość wpustów teowych: 5 x 7
  • Waga: 14 kg
Płyty bazowe

Materiał

  • Stal hartowana, szlifowana

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1000.500
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.