Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 2
System: V40
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Moment dociągający maks.: 18 Nm
Waga: 13 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 2
System: V40
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Moment dociągający maks.: 18 Nm
Waga: 18 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 2
System: V70/L12
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 18 mm
t: 12 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 41 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 2
System: V70/L12
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 28 mm
t: 18 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 63 g
show article view
Materiał
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Karta katalogowa EH 22680. Sworznie podporowe – kształt sworznia
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.