Pod­staw­ki wah­li­we z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej

EH 22731.

Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.

Dzięki funkcji powrotu do pozycji wyjściowej (równoległej), punkt styku elementu wahliwego zapewnia określoną pozycję początkową, zapobiegając w ten sposób mocowaniu w położeniu ukośnym elementu obrabianego.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
22731.0013
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • średnica kulki: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 25 Nm
  • Waga: 13 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
25 kN
Nr towaru:
22731.0018
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
  • Moment dociągający maks.: 25 Nm
  • Waga: 38 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
25 kN
Nr towaru:
22731.0020
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
  • Moment dociągający maks.: 82 Nm
  • Waga: 43 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22731.0030
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • średnica kulki: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
  • Moment dociągający maks.: 206 Nm
  • Waga: 149 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
22731.0313
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • średnica kulki: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 25 Nm
  • Waga: 13 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
25 kN
Nr towaru:
22731.0318
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
  • Moment dociągający maks.: 25 Nm
  • Waga: 37 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
25 kN
Nr towaru:
22731.0320
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
  • Moment dociągający maks.: 82 Nm
  • Waga: 43 g
show article view
Podstawki wahliwe
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22731.0330
CAD
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • średnica kulki: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
  • Moment dociągający maks.: 206 Nm
  • Waga: 149 g
show article view
Podstawki wahliwe

Materiał

Element sprężyny

  • Termoplastyczny PUR

Kulka

  • Stal łożyskowa, hartowana

Korpus

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22731. Podstawki wahliwe – z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.